Télécharger l'image en grand format

Cordon RJ45 60cm catégorie 5

  • Ref. 0 517 45
  • LEGRAND

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Type de câble
    U/UTP
  • Catégorie
    5E
  • Longueur
    0.6m
  • Type de connecteur raccordement 1
    RJ45 8(8)
  • Type de connecteur raccordement 2
    RJ45 8(8)
  • Couleur de gaine
    Gris
  • Douille de protection contre le ployage
    Injecté
  • Protection du levier d'arrêt
    Oui
  • Couleur de la douille de protection contre le ployage
    Gris
  • Finition ignifugée
    Non
  • Construction de câbles
    1x4
  • Dimension AWG
    24
  • Brochage
    1:1
  • EAN/Gencode
    3245060517458