Télécharger l'image en grand format

Cornière perforée COR - section 48x48mm, perforation 7x25mm et longueur 3m - finition GC

  • Ref. 5 241 92
  • COR48
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Cornière perforée COR - section 48x48mm , perforation 7x25mm et longueur 3m - finition GC

46,95 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Finition Gc

Information sur la gamme

Fixations diverses Cornières

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    3000mm
  • Largeur
    49mm
  • Hauteur
    49mm
  • Largeur de rainure
    25mm
  • Epaisseur de matériau
    1.5mm
  • Forme de profilé
    Profil L
  • Modèle
    Profil simple
  • Type de perforation
    Perforé sur 2 côtés
  • Largeur de trou
    7mm
  • Avec denture
    Non
  • Débrochable
    Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé à chaud
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3599075241922

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

8.287 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit