Télécharger l'image en grand format

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 1000 A

  • Ref. 0 449 37
  • ZUCCHINI

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz
    1000A
  • Nombre de pôles
    3
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    5
  • Flexible
    Non
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-1000V
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    600mm
  • Largeur
    135mm
  • Hauteur
    196mm
  • EAN/Gencode
    3245060449377

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées