Télécharger l'image en grand format

Coude vertical vers la droite pour mini canalisation MS63 - IP55

  • Ref. ZU51530451
  • ZUCCHINI

MS (minimum canalisation), la canalisation moyenne puissance la plus petite gamme, idéale pour alimenter les dispositifs d'éclairage dans des entreprises de petite ou moyenne taille

455,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coude vertical vers la droite pour éléments droits MS63
  • Permet de conserver l'IP55 des élements droits

Les + installation

Raccordement rapide avec les éléments droits

Les + utilisation

Permet de s'adapter aux changements de directions

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz
    63A
  • Nombre de pôles
    3
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Flexible
    Non
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-400V
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Longueur
    600mm
  • Largeur
    39mm
  • Hauteur
    97mm
  • EAN/Gencode
    8033777041756

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées