Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Coupleur de ligne KNX

  • Ref. 0 028 98
  • LEGRAND

Coupleur de ligne KNX capable de filtrer le trafic en fonction de son emplacement dans la hiérarchie du système de BUS ou selon les tables de filtrage intégrées pour la communication orientée groupes.

889,80 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Utilisable comme coupleur de ligne ou répéteur
  • Filtrage des télégrammes du bus afin de réduire la charge du bus
  • Isolation galvanique entre les lignes connectées
  • Prise en charge de messages jusqu’à 250 octets
  • Affichage par 6 LED duo pour indiquer l’état du bus

Avantages

  • Activation configurable via un bouton unique pour des fonctions spéciales, par exemple l’envoi de tous les télégrammes de groupe (utile lors de la mise en service, avec réinitialisation automatique après un délai défini)
  • Peut être utilisé dans différents rôles (coupleur de ligne, backbone, répéteur) avec le même matériel, puisqu’il n’y a pas de différences matérielles

Les + installation

Le coupleur peut être programmé avec le logiciel ETS à partir de la version ETS5

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Oui
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Largeur
    36mm
  • Hauteur
    64.1mm
  • Profondeur
    90mm
  • EAN/Gencode
    3414972968454

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations