Télécharger l'image en grand format

Couronne lumineuse 230V Céliane fonction témoin ou lumineux

Voyant à câbler pour mécanisme Céliane

42,65 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Couronne lumineuse pour mécanisme Céliane
  • Consommation :- 3mA en témoin- 0,15mA en lumineux
  • 2 fils à câbler

Les + installation

S'adapte sur doigts larges ou étroits

Les + utilisation

Peut assurer la fonction témoin ou lumineuse par sélection avec switch

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Autre
  • Douille
    Sans
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Source lumineuse
    Lampe à incandescence
  • Avec lumière clignotante
    Non
  • Avec symbole/impression permanent(e)
    Non
  • Avec symbole interchangeable
    Non
  • Utilisation comme contact à poussoir
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Type de fixation
    Autre
  • Matériau
    Verre
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Autre
  • Transparent
    Oui
  • Couleur de la source lumineuse
    Jaune
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Tension nominale
    230V
  • Puissance de la lampe max.
    6W
  • Largeur d'appareil
    5mm
  • Hauteur d'appareil
    15mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK01
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    0.5-0.5mm²
  • EAN/Gencode
    3414970500786

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations