Couteau d'électricien
- Ref. 0 930 80
- LEGRAND
Couteau, pour couper une gaine, découper des embouts et dénuder des fils électriques
- Information produitProduit supprimé
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Couteau d'électricien
- Avec lame en acier trempé à courbure spécialement étudiée pour le dénudage des fils électriques
- Emballé sous blister avec Gencod
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 093080_LE00405AA (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Longueur de lame 70mm
- Longueur totale 102mm
- Forme de lame En forme de faucille
- Matériau de la poignée Bois
- Couteau pour câble Oui
- Cutter Non
- Avec patin Non
- Avec racloir Non
- Rabattable Oui
- Avec élément de protection Non
- Isolé 1000 V selon EN 60900 Non
- Extensible Non
- Avec verrouillage Non
- Lame auto-retractable Non
- EAN/Gencode 3245060930806
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main