Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Couvercle CP pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 121mm et longueur 2m - finition Inox 316L

  • Ref. 6 460 24
  • CP
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Couvercle CP pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 121mm et longueur 2m - finition Inox 316L

132,28 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Finition Inox 316L : décapé et passivé. Norme EN 10088-2.
  • Performances contre la corrosion - tests au brouillard salin classe 9D suivant IEC 61537.
  • Couvercle d'une longueur de 2000 mm.
  • Continuité électrique testée selon IEC 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (certification Det Norske Veritas)
  • Couverture de 2m pouvant être fixée avec 6 clips supplémentaires.

Avantages

  • Protection mécanique maximale des câbles.

Les + installation

Couvercle pour montage sur chemin de câbles CABLOFIL uniquement par pattes de fixation.

Les + utilisation

Possibilité de fixer le couvercle avec un clip rapide sans vis

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utiliser uniquement comme support mécanique pour les câbles, les tubes et les pistes.
  • C3-C4-C5 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en infrastructure ouverte, extérieur, offshore et onshore, construction navale, tunnel ferroviaire et routier, énergie, biomasse, station d'épuration pour alimentation éclairage VMC câblage interne et externe des navires et plateformes

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur de la partie supérieure
    100mm
  • Epaisseur de matériau
    0.6mm
  • Adapté à un caniveau de câble
    Non
  • Adapté à un caniveau à grille
    Oui
  • Adapté à une échelle de câble
    Non
  • Longueur
    2000mm
  • Type de fixation
    Agrafe de couvercle
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Acier inoxydable, décapé
    Oui
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3599076460247

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3.952 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)