Télécharger l'image en grand format

Couvercle CP pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 71mm et longueur 2m - finition ZnMg

  • Ref. 3 506 64
  • CP
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Couvercle CP pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 71mm et longueur 2m - finition ZnMg

30,98 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Finition ZM : Zinc Magnésium grade 310
  • Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537
  • Couvercle de longueur 2000mm

Les + installation

Couvercle pour montage uniquement sur chemin de câble fil CABLOFIL par pliage de pattes.

Les + utilisation

Possibilité de fixer le couvercle avec un clip rapide sans vis

Recommandations / restrictions d’usages

  • Tenue 850 h BS - C4 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en infrastructure ouverte, intérieur avec condenstaion modérée, gaz d'échappement, air marin, bord de mer extérieur pour puisssance alimentation éclairage VMC

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur de la partie supérieure
    50mm
  • Epaisseur de matériau
    0.6mm
  • Adapté à un caniveau de câble
    Non
  • Adapté à un caniveau à grille
    Oui
  • Adapté à une échelle de câble
    Non
  • Longueur
    2000mm
  • Type de fixation
    Agrafe de couvercle
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Acier inoxydable, décapé
    Non
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3599079917632

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Couvercle CP pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 71mm et longueur 2m - finition ZnMg

À associer