Nouveauté

Couvercle de protection IP 2X pour barre en aluminium en forme de C 630A - XL³HP

  • Ref. 0BALIP
  • XL³ HP
  • LEGRAND

XL³ HP, accessoire de montage pour armoires et coffrets

47,78

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Fourni individuellement
  • Longueur 1m
  • Peut être ajusté à la longueur

Les + utilisation

Pour renforcer la protection de l'installateur ou de l'opérateur contre tout risque électrique lié à des pièces sous tension

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Largeur
    40mm
  • Hauteur
    1000mm
  • Profondeur
    20mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414973014983

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations