Couvercle métal revêtement inox pour boîte de sol version standard 16 modules ou 24 modules
- Ref. 0 880 05
- LEGRAND
Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages, pour boîte de sol version standard
344,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Produit remplacé : consultez la référence de remplacement
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Couvercle métal revêtement inox pour boîte de sol version standard 16 modules ou 24 modules références 088022, 088025 ou 088041
- S’installe sur un kit support pour boîte de sol - Accepte tout type de revêtement jusqu'à 8mm d'épaisseur
- Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons
- Ouverture discrète et facile à une main grâce à son bouton central
- Permet à la boîte de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 3000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diamètre 130mm)
Avantages
- Une gamme universelle disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises)
- Association de la robustesse du couvercle métallique et de l'élégance de la finition Inox brossé
Les + installation
Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (à installer au dernier moment)
Les + utilisation
2 orientations possibles pour la sortie de câble : cadre et couvercle facilement réversibles à 180°
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes de sol version standard édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.937 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03334EN-03.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03334FR-03.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09677AA-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit
Caractéristiques techniques
- Finition du couvercle Carré
- Nombre de boîtes d'encastrement 1
- Matériau du boîtier/corps Acier inoxydable
- Avec évidement pour revêtement de sol Oui
- Profondeur de l'évidement du revêtement de sol 8mm
- Cadre de protection de revêtement de sol Oui
- Couleur Gris
- Adapté à un canal noyé Oui
- Adapté à un fond rentrant Oui
- Adapté à un double fond Oui
- Adapté à un nettoyage humide Oui
- Largeur extérieure 286mm
- Longueur externe 286mm
- Longueur dimension d'encastrement 264mm
- Largeur dimension d'encastrement 264mm
- Profondeur d'encastrement min. 68mm
- EAN/Gencode 3414970754981
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Couvercle métal revêtement inox pour boîte de sol version standard 16 modules ou 24 modules
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main



