Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Couvercle universel carré Batibox 80x80mm pour boîte 1 poste

Batibox, couvercle universel pour boîtes d'encastrement

4,03

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Couvercle pour boîte Batibox 1 poste
  • Couvercle carré 80x80mm
  • Finition blanc RAL 9003

Les + utilisation

Permet de transformer une boîte appareillage en boîte de dérivation ou d'obturer une boîte existante

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    80mm
  • Pour longueur de boîte/boîtier
    70mm
  • Largeur
    80mm
  • Pour largeur de boîte/boîtier
    62mm
  • Profondeur
    12mm
  • Forme
    Carré
  • Type de fixation
    Autre
  • Modèle
    Couvercle borgne
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Avec vis
    Non
  • Plombable
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060892814

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations