Nouveauté

Crapaud CLMP pour fixation plafond de pièces - couple 25daN.m et charge 960daN

  • Ref. 5 591 13
  • CLMP
  • LEGRAND

Crapaud CLMP - pour fixation plafond de pièces de la gamme 41 - couple 25daN.m et charge 960daN - finition GC

80,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Continu
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé à chaud
  • Taille de filetage (métrique)
    10
  • Adapté à l'épaisseur de bride
    5-20mm
  • Diamètre d'alésage
    12mm
  • Force de rupture
    9500N
  • EAN/Gencode
    3599075591133

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.632 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)