Télécharger l'image en grand format

Derivat.angle pvc goulotte h50

  • Ref. 0 112 56
  • LEGRAND

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit supprimé

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur de la dérivation
    105mm
  • Symétrique
    Non
  • Modèle
    Partie inférieure et partie supérieure
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Autre
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Perforation de montage dans le sol
    Non
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Profondeur
    50mm
  • EAN/Gencode
    3245060112561

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées