Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP20 - fixation au plafond en saillie

Détecteur autonome de mouvement ECO1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle

120,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Détecteur de mouvement infrarouge 360° 3 fils avec neutre IP20 - Livré complet pour fixation au plafond
  • Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation :
    - seuil de luminosité : 10 lux à 1275 lux
    - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes
  • Allumage et extinction automatiques - Consommation 0,74W en veille
  • Puissance acceptée par types de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :
    - LEDs : 250W
    - Fluocompactes : 250W
    - LEDs, CFLs, Halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 1000 VA
    - tubes fluo : 10x(2x36W)
    - Halogènes 230V, incandescent : 2000W
  • Portée 8m

Avantages

  • Positionnement prix du ratio coût / fonction
  • Force de la marque garantissant la chaîne d'approvisionnement des produits

Les + installation

S'installe directement sur le plafond en saillie

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement Un seul détecteur par circuitPas de commande manuelle déportée par bouton poussoirHauteur recommandée de fixation : 1,20 m
  • Hauteur recommandée de fixation : 2,5m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m
  • Dégradation des performances de détection au-delà de 30°C ambiant

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Détecteur de présence
  • Type de capteur
    Infrarouge
  • Avec interface DALI
    Non
  • Régulation de la lumière
    Oui
  • Commande HVAC
    Non
  • Arrêt forcé
    Non
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Non
  • Hauteur de montage optimale
    2.5m
  • Largeur de portée max.
    8m
  • Longueur de portée max.
    8m
  • Champ de détection de diamètre au sol
    8m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Sensibilité ajustable
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Tension nominale (Un)
    240-240V
  • Durée de marche min.
    10s
  • Durée de marche max.
    10min
  • Angle de détection horizontal
    360-360°
  • Luminosité de déclenchement
    10-1275lx
  • Température
    -5-35°C
  • Nombre de zones de détection
    1
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970809483

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.72 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments