Détecteur de mouvement avec Neutre Plexo composable transparent

Plexo composable, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

76,65 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
  • IK07 : résistance à un choc de 2 joules
  • Angle de détection 120°
  • Permet la commande de lampes :- LEDs et fluocompacts : 0 à 250W - LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0 à 1000VA- halogènes 230V, incandescent : 0 à 2000W

Avantages

  • Peut être installé en saillie ou en encastré

Les + installation

La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre. La reversibilité des boîtiers et supports multipostes facilite la gestion des références sur les chantiers.

Les + utilisation

Réglage de la temporisation de 5 secondes à 30 minutes

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Détecteur de mouvement
  • Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
    Infrarouge passif
  • Régulation de la lumière
    Oui
  • Marche forcée
    Oui
  • Arrêt forcé
    Oui
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Non
  • Hauteur de montage optimale
    1.2m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Commutateur de pontage
    Non
  • Largeur de portée max.
    6m
  • Longueur de portée max.
    8m
  • Champ de détection de diamètre au sol
    6m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Sensibilité ajustable
    Non
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Avec voyant
    Non
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Montage mural
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7046
  • Transparent
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    47-63Hz
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    230-230V
  • Durée de marche min.
    0.16s
  • Durée de marche max.
    10min
  • Angle de détection horizontal (Min-Max)
    120-120°
  • Plage de rotation du capteur, horizontale (Min-Max)
    0-0°
  • Plage de rotation du capteur, verticale (Min-Max)
    0-0°
  • Luminosité de déclenchement (Min-Max)
    5-1275lx
  • Puissance de coupure max.
    1000W
  • Puissance max. de commutation LED
    250W
  • Adapté à une charge C
    Oui
  • Nombre de zones de détection
    1
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Température ambiante (Min-Max)
    -5-35°C
  • Largeur
    70.5mm
  • Hauteur
    70.5mm
  • Profondeur
    54mm
  • Profondeur d'encastrement
    31mm
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-35°C
  • Consommation en veille
    0.15mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-1.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Interrupteur automatique
    Oui
  • Avec interface DALI
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971878167

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations