Télécharger l'image en grand format

Détecteur de passage infrarouge 230V~ - IP42 IK04

  • Ref. 0 419 21
  • LEGRAND

Elements pour détection de passage dans magasin ou hall d'entrée

386,10 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Détecteur de passage pour magasin et hall d'entrée
  • Détecteur infrarouge IP42 IK04
  • Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz
  • Remplace l'ancienne référence 041911
  • Temporisation entre 2 détections :environ 7 secondes

Les + installation

Possibilité de raccorder un ou plusieurs détecteurs avec un ou plusieurs carillons électromécaniques référence 041651

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Détecteur de mouvement
  • Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
    Infrarouge passif
  • Régulation de la lumière
    Non
  • Commande HVAC
    Non
  • Arrêt forcé
    Non
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Oui
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Non
  • Hauteur de montage optimale
    2.5m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Non
  • Commutateur de pontage
    Non
  • Champ de détection de diamètre au sol
    1.05m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Sensibilité ajustable
    Non
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Non
  • Avec voyant
    Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP42
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-50Hz
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    230-230V
  • Durée de marche min.
    1s
  • Durée de marche max.
    0.134min
  • Déclenchement retardé
    7s
  • Enclenchement retardé
    1s
  • Puissance de coupure max.
    1000W
  • Nombre de zones de détection
    1
  • Courant de démarrage max.
    0.00326A
  • Courant de veille
    3.26mA
  • Fonction d'alarme
    Oui
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Température ambiante (Min-Max)
    -10-55°C
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Avec interface DALI
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970942265

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Substances réglementées

Détecteur de passage infrarouge 230V~ - IP42 IK04

À associer