Télécharger l'image en grand format

Détecteur intérieur Living Now pour alarme intrusion MyHOME_Up avec enjoliveur noir mat - 2 modules

Living Now, détecteur pour alarme intrusion MyHOME_Up

262,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Double technologie (PIR+MW)
  • Portée de 8m
  • 2 modules, pose en encastré

Avantages

  • Intégration harmonieuse dans un interrupteur

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de signalisation
    Infrarouge/micro-ondes (double)
  • Mode de pose
    Autre
  • Courant de fonctionnement
    35mA
  • Tension de fonctionnement (Min-Max)
    10-15V
  • Angle de détection horizontal (Min-Max)
    105-105°
  • Surveillance de couvercle
    Oui
  • Caractéristique
    Rideau
  • Hauteur
    90mm
  • Largeur
    45mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    65mm
  • Diamètre
    30mm
  • Système radio
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    7015
  • Classe VdS
    Sans
  • Profondeur d'encastrement
    65mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Fréquence (Min-Max)
    0-0Hz
  • Consommation en veille
    29mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1-1mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    1mm
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    1200-2000mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    1500-8000mm
  • Maintien du cable
    Serre-câble à vis
  • Objet connecté
    Non
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • EAN/Gencode
    8005543615942

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations