Télécharger l'image en grand format

Détecteur miniature IR 360° portée Ø7m variation 1V à 10V et ON/OFF 6A - IP40

  • Ref. 0 489 66
  • LEGRAND

Détecteur autonome de mouvement ECO2 pour 1 circuit pour espace avec luminosité naturelle

271,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Détection PIR 360 °, portée Ø7m à 2,5m de hauteur
  • IP 40
  • Variation 1V à 10V (jusqu'à 10 ballasts)
  • Commande de commutation 6A
  • Consommation en veille : 0.6W

Avantages

  • Utilisable avec le bouton-poussoir réf.0770 40 pour le mode vacance (mise en marche manuelle et arrêt manuel ou automatique)
  • Le détecteur petit mais hautement performant est fourni pré-câblé et avec un connecteur qui s'enclenche dans le bloc d'alimentation pour faciliter l'installation
  • Outil de configuration gérant les fichiers de paramètres pour l'initialisation du produit via des fichiers prédéfinis, sauvegarde et partage de la configuration, comparaison des paramètres du produit

Les + installation

Connecteurs enfichables pour réduire le temps d'installation Réglage précis sur site à l'aide de l'outil de configuration Réf.0882 40

Les + utilisation

L'éclairement maintenu (gradation en fonction de la présence de la lumière naturelle) optimise le confort de l'utilisateur et l'économie d'énergie

Recommandations / restrictions d’usages

  • Opération d'initialisation recommandée avec l'outil de configuration lors de l'étape d'installation

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Détecteur de présence
  • Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
    Infrarouge passif
  • Régulation de la lumière
    Oui
  • Commande HVAC
    Non
  • Arrêt forcé
    Oui
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Oui
  • Hauteur de montage optimale
    2.8m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Commutateur de pontage
    Non
  • Largeur de portée max.
    3.5m
  • Portée de présence max.
    2m²
  • Longueur de portée max.
    3.5m
  • Champ de détection de diamètre au sol
    7m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Oui
  • Télécommande fournie
    Oui
  • Sensibilité ajustable
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Avec voyant
    Non
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Montage mural
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9002
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-50Hz
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    230-230V
  • Durée de marche min.
    0.5s
  • Durée de marche max.
    99min
  • Déclenchement retardé
    10s
  • Enclenchement retardé
    1s
  • Angle de détection horizontal (Min-Max)
    360-360°
  • Plage de rotation du capteur, horizontale (Min-Max)
    0-0°
  • Plage de rotation du capteur, verticale (Min-Max)
    0-0°
  • Luminosité de déclenchement (Min-Max)
    0-2000lx
  • Puissance de coupure max.
    1300W
  • Adapté à une charge C
    Non
  • Nombre de zones de détection
    1
  • Courant de démarrage max.
    80A
  • Courant de veille
    2.7173913043mA
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Température ambiante (Min-Max)
    -10-30°C
  • Largeur
    76mm
  • Profondeur
    30mm
  • Diamètre
    28mm
  • Profondeur d'encastrement
    20mm
  • Diamètre d'encastrement
    31mm
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-30°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-50°C
  • Consommation en veille
    3.5086956522mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    2.5mm
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • Interrupteur automatique
    Oui
  • Avec interface DALI
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972095709

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations