Télécharger l'image en grand format

Détecteur volumétrique radio à infrarouges passifs

  • Ref. 3440
  • BTICINO

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Type de signalisation
    Infrarouge passif
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Tension de fonctionnement (Min-Max)
    3.6-3.6V
  • Angle de détection horizontal (Min-Max)
    105-105°
  • Surveillance de couvercle
    Oui
  • Caractéristique
    Surface
  • Largeur
    107mm
  • Profondeur
    63mm
  • Diamètre
    45mm
  • Système radio
    Oui
  • Classe VdS
    Sans
  • EAN/Gencode
    8012199838434