Télécharger l'image en grand format

Diffuseur polycarbonate fluolux² de rechange version simple - 18w

  • Ref. 118 901
  • SARLAM

Fluolux², applique permettant un éclairage optimal dans les sanitaires, ERP et établissements de santé

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 12 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Source lumineuse
    Autre
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Nombre de lampes/modules
    1
  • Douille
    2G11
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    207-253V
  • Courant nominal (Min-Max)
    71-87mA
  • Type d'appareillage de contrôle
    Ballast électronique
  • Appareillage fourni
    Oui
  • Dimmable/gradable
    Non
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation LineSwitch
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation programmable
    Non
  • Variation RF
    Non
  • Variation Sine Wave Reduction
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Non
  • Variation Zigbee
    Non
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur optique/panneau/lentille
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Classe de protection selon IEC 61140
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique
    Non
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Flux lumineux nominal en mode secours
    1200lm
  • Avec interrupteur
    Non
  • Puissance de lampe acceptée (Min-Max)
    0-18W
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    1200-1200lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur (Min-Max)
    4000-4000K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    80-89
  • Largeur
    90mm
  • Hauteur/profondeur
    90mm
  • Longueur
    816mm
  • Raccordement électrique avec fiche
    Non
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Oui
  • EAN/Gencode
    3292292189007

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations