Télécharger l'image en grand format

Diffuseur sonore pour alarme générale sélective - multisons

  • Ref. 0 415 43
  • SECURITE
  • LEGRAND

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume sonore
    90dB
  • Fréquence du signal sonore (Min-Max)
    50-60Hz
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    24-24V
  • Type de courant
    DC
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Radioguidé
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060415433