Nouveauté
Disjoncteur ouvert DMX³ 1600 débrochable 1250A
- Ref. 0 282 39
- DMX³ 1600
- LEGRAND
DMX³ disjoncteur de puissance, idéal pour la protection des installations industrielles de forte puissance, notamment transformateurs et générateurs
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pouvoir de coupure 50 kA selon la norme EN/IEC 60947‑2, approprié pour la protection d’installations industrielles de forte puissance. Tension assignée d’isolement : 1250 V – Tension assignée de tenue à l’impulsion : 12 kV
- Conditions climatiques selon IEC/EN 60947‑1, annexe Q, catégorie F : exposition à la température, à l’humidité, aux vibrations, aux chocs et au brouillard salin
- Livré avec un contact auxiliaire NO/NC (extensible jusqu’à six contacts auxiliaires et un contact de défaut), un joint de porte ainsi qu’un module de protection électronique, réf. 028302
- Compatible avec des auxiliaires (déclencheurs MN et MX, contacts auxiliaires, opérateur motorisé), des accessoires de verrouillage et des accessoires de raccordement (répartiteurs, bornes arrière, écrans isolants, interverrouillages)
- Conforme IEC/EN 60947-2
Avantages
- Optimisation des délais de livraison : la combinaison disjoncteur + unité de protection évite toute commande de module additionnel
Les + installation
Montage sur châssis débrochable
Les + utilisation
L’unité de protection permet un réglage précis des paramètres de protection directement sur l’écran ou sur PC via le logiciel PCS. La surveillance et les essais de l’appareil en temps réel peuvent être réalisés directement depuis un smartphone à l’aide de l’application EnerUp + Project, via le dongle Bluetooth réf. 028310
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main