Nouveauté

DMX³ 2500-800V disjoncteur 3P version débrochable 2500A - Pouvoir de coupure 36kA

  • Ref. 0 285 92
  • DMX³ 2500
  • LEGRAND

DMX³ disjoncteur de puissance, idéal pour la protection des installations industrielles de forte puissance, notamment transformateurs et générateurs

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2026
  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Pouvoir de coupure de 36kA conforme à la norme EN/IEC 60947-2, idéal pour la protection des installations industrielles de forte puissance telles que transformateurs et générateurs
  • Tension assignée d’isolement de 1250V et tension assignée de tenue aux chocs de 12kV, garantissant une sécurité optimale dans les environnements à haute tension
  • Unité de protection électronique type MP2.10 (affichage à matrice de LED) ou MP4.10 (écran LCD) permettant des réglages précis des conditions de protection, sélectivité totale avec l’appareil en aval, protections thermiques et magnétiques entièrement réglables en temps et en courant via le logiciel PCS avec clé Bluetooth Réf. 028310
  • Équipé de contacts auxiliaires (2NO/NC, extensibles jusqu'à 10), cadre de porte, bornes arrière plates pour connexions avec barres ; la version débrochable DMX³ inclut une base avec manivelle d'extraction, composants d'isolement et dispositif de condamnation de porte
  • Peut recevoir des auxiliaires (déclencheurs à minimum de tension et à émission de courant, contacts auxiliaires, moteur de manœuvre), accessoires de verrouillage et de connexion (peignes, bornes arrière, écrans d’isolation, interverrouillages) pour une flexibilité maximale d’intégration

Les + installation

Peut être monté sur une plaque dans les coffrets et armoires Legrand

Les + utilisation

Peut être monté sur une platine de montage dans les coffrets et armoires Legrand

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Caractéristiques techniques

  • Courant permanent nominal (Iu)
    2500A
  • Tension assignée (Ue)
    800-800V
  • Réglage de courant du déclencheur de surcharge
    1000-2500A
  • Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
    1500-25000A
  • Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
    5000-36000A
  • Puissance dissipée
    156.3W
  • Type de construction de l'appareil
    Technique de tiroir pour appareil encastré
  • Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
    Non
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement par boulon
  • Adapté à un montage de profilés chapeaux
    Non
  • Montage de profilés chapeaux en option
    Non
  • Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
    2
  • Relais de signalisation de déclenchement disponible
    Oui
  • Avec déclencheur à sous-tension intégré
    Non
  • Nombre de pôles
    3
  • Position du raccordement de circuit principal
    Arrière
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Bouton-poussoir
  • Appareil complet avec unité de protection
    Non
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Commande motorisée en option
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Largeur
    327mm
  • Hauteur
    473mm
  • Profondeur
    433mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -25-85°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut ou le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    600-2000mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414973065985

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations