Télécharger l'image en grand format

Double-poussoir interbloqué pour volets roulants Axolute - Anthracite -1 module

  • Ref. HS4037
  • Axolute (BTICINO)
  • BTICINO

Axolute, une commande de volets roulants au design unique à associer à des plaques de différentes couleurs et matériaux pour des intérieurs élégants


Caractéristiques produit

  • Double-poussoir interbloqué Axolute pour commande de volets roulants - A équiper d'un support et d'une plaque Axolute
  • 1P NO + 1P NO
  • 16A - 250V~
  • 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur
  • Finition Anthracite

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Axolute

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme seul
  • Modèle
    Contact à poussoir unipolaire
  • Nombre de pôles
    1
  • Type de commande
    Bascule/rocker
  • Utilisation mécanique possible
    Oui
  • Utilisation électronique possible
    Non
  • Mode de pose
    Support de module
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Type de fixation
    Autre
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Couleur
    Anthracite
  • Numéro RAL (équivalent)
    7015
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Tension nominale
    250V
  • Nombre de touches
    2
  • Largeur d'appareil
    22.3mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    42mm
  • Profondeur d'encastrement
    42mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Section de câble (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    8012199758862

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations