Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

DPX³ 400 1000V commande motorisée 230V AC - 220V DC

  • Ref. 4 249 71
  • DPX³ 400
  • LEGRAND

DPX³ 400 1000 V~, accessoires et équipements pour disjoncteurs


Caractéristiques produit

  • Commande motorisée pour DPX³ 400 1000 V~
  • 230V AC ou 220V DC
  • Le moteur entraîne un mécanisme qui commute la poignée à bascule du disjoncteur boîtier moulé sur les positions « ON » et « OFF/RESET ».
  • Courant d'actionnement ≤0,5 A, temps de réponse en fermeture 500 ms et en ouverture 350 ms
  • Consommation : 35W

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition du mécanisme de commutation
    Commande motorisée
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
    230-230V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
    230-230V
  • Tension d'alimentation de courant nominal CC
    220-220V
  • Type de tension d'actionnement
    AC/DC
  • Largeur
    130mm
  • Hauteur
    158mm
  • Profondeur
    137mm
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -25-85°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414973041484

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations