Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

DPX³ 400 bornes à cage 3P pour câbles Alu et Cuivre

  • Ref. 4 249 74
  • DPX³ 400
  • LEGRAND

DPX³ 400 1000 V~, accessoires et équipements pour disjoncteurs


Caractéristiques produit

  • Bornes à cages Aluminium pour câbles Alu et Cuivre
  • Capacité :
    - 240 mm² pour câble souple (Cu)
    - 300 mm² pour câble rigide (Cu)
    - 300 mm² pour câble rigide (Al)
  • Set de 3

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    3
  • Courant nominal
    400A
  • Type de connexion
    Autre
  • Mode de pose
    Autre
  • Adapté à un conducteur massif
    Non
  • Convient aux conducteurs multibrins
    Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Oui
  • Section de conducteur, entrée
    70-240mm²
  • Section de conducteur, sortie
    70-240mm²
  • Section de conducteur, entrée AWG
    0-500
  • Section de conducteur, sortie AWG
    0-500
  • Hauteur
    37mm
  • Largeur
    31mm
  • Profondeur
    29mm
  • Nombres de rangées
    400
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -25-85°C
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de borniers
    Phase/neutre
  • Capacité des bornes
    70-240mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414973052855

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations