Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

DPX³ 400 commande avec poingée rotative

  • Ref. 4 249 72
  • DPX³ 400
  • LEGRAND

DPX³ 400 1000 V~, accessoires et équipements pour disjoncteurs


Caractéristiques produit

  • Poignée rotative directe pour DPX³ 400 1000 V~
  • Les 3 positions possibles sont indiquées clairement : I (ON), O (OFF), Tripped (déclenché)
  • L'accès aux réglages du disjoncteur est garanti lorsque la poignée est levée
  • Serrure à clé incluse

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Avec blocage du redémarrage
    Non
  • Avec clé de verrouillage
    Oui
  • Verrouillage à cadenas
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Adapté à un arrêt d'urgence
    Oui
  • Avec tige de rallonge
    Non
  • Adapté à un disjoncteur
    Oui
  • Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
    Oui
  • Degré de protection (NEMA)
    4X, 12
  • Largeur
    178mm
  • Hauteur
    178mm
  • Profondeur
    132mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -25-85°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414973041460

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations