Télécharger l'image en grand format

Écarteurs DPX³ 250 - 4P - 1000V - Connexion entrée/sortie - Jeu de 4 pôles

  • Ref. 4 249 63
  • DPX³ 250
  • LEGRAND

DPX³, disjoncteur de puissance boîtier moulé, une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

112,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Compatible avec les connexions entrantes ou sortantes pour une flexibilité optimale
  • Conçu pour les dispositifs à 4 pôles avec un ensemble complet de 4 écarteurs
  • Supporte une tension nominale jusqu'à 1000V pour des applications haute performance
  • Accessoire idéal pour élargir l'entraxe des pôles sur la plateforme DPX³ 250
  • Fiabilité prouvée pour les systèmes électriques industriels

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Adapté au nombre de pôles
    4
  • EAN/Gencode
    3414972885430

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations