Eclairage LED avec prise et détecteur de présence coffret Atlantic et Marina et armoires Altis larg 600mm mini
- Ref. 0 363 82
- Atlantic et Marina
- LEGRAND
Atlantic, Marina, Altis, éclairage pour coffret et armoire
526,10 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit supprimé
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Eclairage LED avec prise et détecteur de présence
- RAL7035 - Classe I - Technologie LED - Orientable 120° - IP20 - IK06 - 230V - 50Hz à 60Hz
- Détecteur de présence spécialement conçu pour utilisation dans une armoire électrique, temps d'éclairage fixe minimum 6 min (fonctionne sans contact de porte)
- Précâblé avec cordon d'alimentation longueur 2m
- Pour coffret Atlantic et Marina et armoires Altis largeur 600mm mini
Recommandations / restrictions d’usages
- Montage horizontal - Possibilité de montage vertical à l'aide de montants Lina 25 (voir notice)
- Contact de porte à commander séparément :- pour Atlantic et Marina référence 036313- pour Altis référence 047628
- Fixation par vis avec pattes de fixation référence 036379 à commander séparément (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.212 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.164 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.162 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.207 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.179 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03097FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03097EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11519AA-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension assignée (Ue) (Min-Max) 220-240V
- Type de tension AC
- Puissance de la source lumineuse 11W
- Avec prise Oui
- Finition du raccordement électrique Prise/coupleur
- Source lumineuse LED non interchangeable
- Longueur 500mm
- Avec détecteur crépusculaire Oui
- Matériau Plastique
- Avec dispositif on/off Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Degré de protection (NEMA) 1
- Mode de pose Fixation à vis
- Montage 482,6 mm (19 pouces) Non
- EAN/Gencode 3414971863569
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Eclairage LED avec prise et détecteur de présence coffret Atlantic et Marina et armoires Altis larg 600mm mini
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main


