Télécharger l'image en grand format

Éclisse droite ED275 pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 à CF150 et HDF105 - finition ZnNi

  • Ref. 5 582 06
  • ED1100
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Éclisse droite ED275 pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 à CF150 et HDF105 - finition ZnNi

52,46

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Haute résistance à la corrosion : Classe 8 selon IEC 61537.
  • Peut être coupé en plus petites pièces.
  • CEM : contribution positive prouvée
  • Continuité électrique testée selon IEC 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (certification Det Norske Veritas)

Les + installation

La conception et l'installation sont simplifiées car les changements de direction peuvent être configurés sur site sans avoir besoin de raccords préfabriqués. Le gain de temps estimé est de 30% par rapport à une installation classique.

Les + utilisation

Cablofil est la solution globale de chemin de câbles en fil et accessoires la plus complète du marché. Il est évolutif et permet une intervention aisée grâce à sa structure ouverte à 90%. Il est contrôlable visuellement pour maintenance des câbles facilités. L'échauffement est minimal pour de substantielles économies sur les coûts d'exploitation. La rétention de poussière est restreinte au maximum pour un nettoyage des installations plus rapide et efficace.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Exclusivement réservé au support mécanique de câbles, de tuyauteries et de canalisations.
  • Tenue 850 h BS - C4 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en infrastructure ouverte, intérieur avec condenstaion modérée, gaz d'échappement, air marin, bord de mer extérieur pour puisssance alimentation éclairage VMC

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Connecteur longitudinal
  • Connecteur articulé horizontal
    Non
  • Connecteur articulé vertical
    Non
  • Type de raccordement
    Connecteur à vis
  • Adapté à un caniveau à grille
    Oui
  • Adapté à une échelle de câble
    Non
  • Adapté à un caniveau de câble
    Non
  • Adapté à la largeur du système de support de câble (Min-Max)
    50-900mm
  • Convient au fil d'un caniveau à grille (Min-Max)
    3.9-6.9mm
  • Longueur
    1100mm
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Acier inoxydable, décapé
    Non
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Couleur
    Zinc
  • Largeur
    1100mm
  • Hauteur
    18mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -12-120°C
  • EAN/Gencode
    3599079922520

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations