Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Éclisse rapide sans vis Faslock XL pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeur 300 à 600mm - finition EZ

  • Ref. 5 583 20
  • FASLOCK AUTO
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Éclisse rapide sans vis Faslock XL pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeur 300 à 600mm - finition EZ

111,28

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Finition EZ
  • FASLOCK AUTO XL, accessoire sans outil pour la réalisation de courbes : silhouette non aggressive pour les câbles; angles de 90° respectés avec précision; pour une largeur de chemin de câbles de 300 à 600 mm

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Raccord d'angle
  • Connecteur articulé horizontal
    Oui
  • Connecteur articulé vertical
    Non
  • Type de raccordement
    Encliquetable
  • Adapté à un caniveau à grille
    Oui
  • Adapté à une échelle de câble
    Non
  • Adapté à un caniveau de câble
    Non
  • Adapté à la largeur du système de support de câble (Min-Max)
    300-600mm
  • Convient à la hauteur du système de gestion des câbles (Min-Max)
    50-50mm
  • Longueur
    26.9mm
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Acier inoxydable, décapé
    Non
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé/électrogalvanisé
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Couleur
    Zinc
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3599079935384

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.064 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit