Télécharger l'image en grand format

Eclisse traditionnelle EEC12CF 30 à CF 150, ZF31 H 25 à 100Largeur de 50 à 600 mm, finitionZnNi

  • Ref. 3 504 08
  • EEC
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Ecrou à embase crantée en Zinc Nickel (ZnNi) pour visserie de diamètre 12mm

6,46 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • finition post-revêtue Zinc Nickel (ZnNi)
  • Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537
  • Ecrou frein à embase hexagonale M12

Avantages

  • Pas d'équivalence sur le marché

Les + installation

Fixation renforcée entre la vis et l'écrou grâce à l'effet frein procuré par les crans

Les + utilisation

Finition haute résistance à 850h test brouillard salin

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    8 (acier)
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Taille de filetage (métrique)
    12
  • Largeur de clé
    19mm
  • Type de filetage
    Métrique
  • Hauteur
    12mm
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971677159

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations