Télécharger l'image en grand format

Ecrou hexagonal gris ISO20 pour presse étoupe

  • Ref. 0 968 43
  • LEGRAND

Ecrou plastique filetage ISO20 pour presse étoupe plastique hexagonaux à embase - noir RAL9011

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Type de filetage
    Métrique
  • Taille de filetages métrique/PG
    20
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide (PA)
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Sans halogène
    Oui
  • Renforcé en fibre de verre
    Oui
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • EAN/Gencode
    3245060968434

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations