Télécharger l'image en grand format

Embout pour goulotte de climatisation Viaclim 70x40mm blanc

  • Ref. 16744
  • Viaclim
  • PLANET WATTOHM

Embout pour goulotte de climatisation Viaclim 70x40mm blanc

12,86 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Embout
  • Plastique
  • Sans halogène
  • Montage sur le corps de la goulotte par l’avant, par emboîtement
  • Permet d’obstruer l’extrémité de la goulotte : - respect de l’indice de protection - amélioration de l’esthétique (recouvrement de la coupe)

Information sur la gamme

Viaclim est conçue pour apporter une solution adaptée aux installations de climatisation, sanitaires ou de chauffage. Ce système de goulotte PVC, assorti d’une gamme complète d’accessoires, lui permet de s'intégrer partout de manière esthétique, en neuf comme en rénovation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    40mm
  • Largeur
    70mm
  • Modèle
    Gauche/droite
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9010
  • Feuille de protection
    Non
  • EAN/Gencode
    3271780167444

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0917 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)