Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Embout pour VIADIS 60x40 résistance IK10

  • Ref. PW16364IK
  • Viadis
  • PLANET WATTOHM

Viadis, accessoire pour goulotte

12,90 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • L'embout permet d'obstruer l'extrémité de la goulotte
  • Matière PVC de couleur blanc artic
  • Fiabilité et sécurité optimales par conformité a la norme NF EN IEC 61084-2-1

Les + utilisation

Permet une finition soignée du système

Recommandations / restrictions d’usages

  • Produit pensé pour une installation en interne

Information sur la gamme

La solution de distribution VIADIS™ a été spécialement conçue pour répondre à tous les projets d’aménagement, aussi bien dans le résidentiel que dans le tertiaire

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    65mm
  • Largeur
    42mm
  • Modèle
    Gauche/droite
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polycarbonate (PC)/ABS
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Type de fixation
    À visser
  • Couleur
    Blanc
  • Feuille de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP3X
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-60°C
  • Profondeur
    28mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3271784194903

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0086 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit