Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Enjoliveur capteur température et humidité Living Now 2 modules - Noir

Living Now, enjoliveur fixe de finition de capteur de température

  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Enjoliveur en technopolymère finition satinée, aspect métallique
  • 2 modules
  • Finition noire

Avantages

  • Doté d’un système d’auto‑centrage, le cache permet de fixer la plaque tout en conservant une planéité parfaite du mécanisme
  • Remplacement possible à tout moment, pour modification esthétique ou remise en état, sans changement de l’appareil complet
  • Nettoyage facilité par la conception plane de l’interrupteur et le traitement de surface des plastiques

Les + utilisation

Esthétique plane et ergonomie renforcée grâce au nouveau concept Full Touch : la commande peut être actionnée par simple pression en n’importe quel point de sa surface

Recommandations / restrictions d’usages

  • Permet de compléter les commandes électromécaniques, électroniques et de type MH. L’installation sur la plaque de finition s’effectue en fin de chantier pour assurer une exécution conforme aux règles de l’art
  • Usage intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Plaque centrale
  • Impression/marquage
    Sans
  • Sylbole scannable / sans obstacle
    Non
  • Utilisation
    Autre
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    7015
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    86mm
  • Profondeur
    12mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    8005543820193

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations