Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Enjoliveur Céliane pour produits MyHome sans marquage - 1 module - Titanium

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme MyHome, à équiper d'une bague et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

7,89

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
Finition Titanium

Caractéristiques produit

  • Prise 2P+T Surface Confort + chargeur 2 USB Type-A+C Power Delivery 20W précâblés Céliane - A combiner avec une plaque 2 postes Céliane
  • Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Montage possible en boîte profondeur 40mm pour une cloison de 50mm
  • Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargers mobiles
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • Conforme à la norme IEC 63002-2021

Avantages

  • Le Power Delivery permet d'optimiser la charge en délivrant au terminal la tension qu'il peut supporter

Les + utilisation

Sa compacité permet une installation aisée et rapide

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour faciliter l'installation, consultez la notice. Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Bouton en 3 parties
  • Impression/marquage
    Divers symboles
  • Sylbole scannable / sans obstacle
    Non
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Titane
  • Avec champ d'inscription
    Oui
  • Avec lentille/symbole interchangeable
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur
    48mm
  • Hauteur
    21mm
  • Profondeur
    7mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    3414972791960

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations