Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Enjoliveur départ/arrivée Living Now 1 module - Blanc

Living Now, enjoliveur mobile de finition des commandes de scénarios Départ/Arrivée sans fils


Caractéristiques produit

  • Compatible avec les mécanismes : référence K4652M2M / K4652M3M (commande de l’éclairage, des volets roulants et des scénarios), référence K4672M2SM (actionneur avec commande intégrée de volets roulants), référence K4672M2LM (actionneur avec commande par 2 relais)
  • 1 module
  • Finition blanche

Avantages

  • Existe en finition blanc, noir, sable, champagne, acier et bronze

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Bouton d'une pièce
  • Impression/marquage
    Autre
  • Sylbole scannable / sans obstacle
    Non
  • Utilisation
    Obturateur
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur
    22mm
  • Hauteur
    86mm
  • Profondeur
    7mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    8005543814611

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations