Télécharger l'image en grand format

Enjoliveurs pour postes intérieurs LivingLight - tech

  • Ref. 344411
  • BTICINO

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    1
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Aluminium
  • Numéro RAL (équivalent)
    7040
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Type de fixation
    Autre
  • Largeur
    66mm
  • Hauteur
    92mm
  • Profondeur
    7mm
  • EAN/Gencode
    8005543418970

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées