Télécharger l'image en grand format

Espace evol chargeur dock 2.4a 12 w blanc

  • Ref. 64037
  • Espace Evolution (ARNOULD)
  • ARNOULD

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Nombre de ports USB-A
    2
  • Tension de fonctionnement (Min-Max)
    220-250V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Courant de sortie max.
    2400mA
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Mode de pose
    Support de module
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Largeur d'appareil
    73mm
  • Hauteur d'appareil
    73mm
  • Profondeur d'appareil
    43mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    32.8mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Alimentation électrique
    Non
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Section de câble (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    3233625001665

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées