Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Facade de remplacement pour platine de rue audio Linea 3000 grise

  • Ref. BT343072
  • Linea 3000
  • BTICINO

Accessoire pour platine de rue Linea 3000

119,90 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Façade pour platine audio Linea 3000 référence BT343071

Les + utilisation

Antivandale

Information sur la gamme

Linea 3000, platine monobloc audio, vidéo ou vidéo avec contrôle d'accès alliant design moderne, technologie intégrée et ergonomie optimale. Astucieuse, elle peut être indifféremment configurée pour 1 ou 2 appels, en fonction des besoins de l’utilisateur. Le changement de configuration peut se faire à n’importe quel moment, même après son installation initiale

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Technique d'installation
    Autre
  • Matériau
    Aluminium
  • Type d'interface
    Autre
  • Mode de pose
    Encastré
  • Largeur
    100mm
  • Hauteur
    190mm
  • Profondeur
    6mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Couleur
    Aluminium
  • Adressable
    Oui
  • EAN/Gencode
    8005543618578

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Facade de remplacement pour platine de rue audio Linea 3000 grise

À associer