Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

FBH50 - Console agroalimentaire murale pour chemins de câbles Horizontaux largeurs 50 à 100 mm HR

  • Ref. 5 959 07
  • CM100
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Console sans vis CM100 pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 , CF105 , ZF31 H50 et H100 , Ecartement mur 100mm. Entraxe entre les fils 25mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation au sol - finition ZnMg

58,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • ZnMg EN 10 346 - Class 8 - IEC 61537
  • Pour montage horizontal sur mur
  • Entraxe entre fils de 25 mm
  • Compatible CF54/50 et CF54/100
  • Trou ø8,2mm

Les + installation

Verouillage au tournevis

Recommandations / restrictions d’usages

  • Tenue 850 h BS - C4 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en infrastructure ouverte, intérieur avec condenstaion modérée, gaz d'échappement, air marin, bord de mer extérieur pour puisssance alimentation éclairage VMC

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    108mm
  • Largeur
    85mm
  • Hauteur
    50mm
  • Adapté à la largeur du système de support de câble (Min-Max)
    50-50mm
  • Modèle
    Console murale
  • Angle (Min-Max)
    90-90°
  • Charge de travail admissible selon IEC 61537
    650N
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisation continu en zinc-magnésium
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Couleur
    Zinc
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3599075959070

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations