Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Fiche 2P+T 32A à sortie latérale par embout avec serre-câbles avec étiquette avec Gencod

  • Ref. 0 901 15
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

42,14

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche 2P+T - 32A
  • A sortie latérale par embout
  • Etiquette avec Gencod
  • Avec éclips de protection
  • Avec serre-câbles (pour câble Ø6mm à 20mm)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fiches à sortie latérale par embout référence 091904 avec serre-câbles

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Blanc
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    62mm
  • Hauteur
    94mm
  • Profondeur
    33mm
  • EAN/Gencode
    3245060901158

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

5 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Fiche 2P+T 32A à sortie latérale par embout avec serre-câbles avec étiquette avec Gencod

À associer