Télécharger l'image en grand format

Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite avec étiquette avec Gencod

  • Ref. 0 501 14
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

15,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche borne à vis 2P+T
  • 10A - 16A : Ø4,8mm - Sortie droite - Matière caoutchouc
  • IK08 - IP44
  • Franco-belge
  • Etiquette avec Gencod

Avantages

  • Matière caoutchouc
  • IP44 IK08

Les + installation

Installation de câble H 07 RNF 3G - 2,5mm² maximum - Serre-câble à vis

Les + utilisation

Produit très résistant pour un usage dans des garages, en extérieur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage exterieur et intensif

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Fiche avec contact de protection CEE 7/4 (type F)
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Noir
  • Tension nominale
    250V
  • Courant nominal
    16A
  • Fiche d'adaptation
    Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Hauteur
    42.5mm
  • Profondeur
    100mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • EAN/Gencode
    3245060501143

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1693 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
6 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage