Télécharger l'image en grand format

Fiche caoutchouc 2P+T 16A IP44 standard germanique à sortie droite - noir

  • Ref. 0 503 42
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

20,47

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche caoutchouc 2P+T - 16A - IP44
  • 6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm - A sortie droite
  • Standard germanique - Noir

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage exterieur et intensif

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060503420

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1862 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit