Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Fiche plastique 2P 6A avec anneau d'extraction finition alu

  • Ref. 0 501 65
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

4,34 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche 2P - 6A
  • Avec anneau d'extraction - Alu
  • Livrée avec étiquette avec Gencod
  • Câble méplat 2 x 0,75mm² maximum

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Gris
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    35.5mm
  • Hauteur
    14mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    64mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -15-70°C
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060501655

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

12 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage