Télécharger l'image en grand format

Flexible d’articulation avec embouts métalliques 45cm

  • Ref. 005271
  • BTICINO

Flexible pour installation de système de verrouillage de porte

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Flexible d’articulation avec embouts métalliques
  • Longueur 45cm
  • Diamètre extérieur : 10mm
  • Diamètre intérieur : 7mm

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Autre
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • EAN/Gencode
    3233620052716

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées