Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Fusible cylindrique 1000V= 10x38mm gPV pour application photovoltaïque - 10A

  • Ref. 4 146 27
  • LEGRAND

Installation photovoltaïque (PV), fusible dédié à la protection de la partie courant continu (DC) des installations

34,03 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fusible cylindrique de taille 10x38mm pour protection des courants de défaut compris entre 1,3In et 3In des chaines photovoltaïques (PV) jusqu'à 1000V=
  • Intensité nominale : 10A
  • Cartouche de type gPV suivant IEC 60269-6
  • Constante de temps (L/R) : 1ms

Les + utilisation

Protége les circuits courant continu provenant des panneaux PV pour des applications jusqu'à 1000V

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Largeur
    10mm
  • Taille
    10x38 mm
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Profondeur
    38mm
  • Type de tension
    DC
  • Classe de fonctionnement selon IEC 60269
    GPV (gamme complète protection photovoltaïque)
  • Finition du voyant indicateur
    Autre
  • Dissipation thermique sous courant nominal
    0.67W
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • EAN/Gencode
    3245064146272

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations