Nouveauté

Gaine à câbles externe en métal hauteur 1200mm - XL³ HP 160

XL³ HP 160, gaine à câbles externes pour coffrets métal équipés et à équiper

757,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Dimensions : hauteur 1200mm - largeur 250mm - profondeur 147mm
  • IP30 - IK07 avec plastron et sans porte
  • Fourni avec 3 supports pour le montage des blocs de jonction terminaux.
  • Matériel à commander séparément
  • Revêtement époxy polyester RAL7035

Avantages

  • Panneaux latéraux ouverts pour optimiser le temps d'assemblage et réduire les déchets

Les + installation

Peut être monté au mur depuis l'intérieur du coffret ou à l'extérieur avec un jeu de 4 supports de montage externes (référence 1FMM à commander séparément)

Les + utilisation

Tous les panneaux sont amovibles pour faciliter l'assemblage et l'installation - Peut être combiné horizontalement et verticalement avec le kit de jumelage référence 1KJM

Recommandations / restrictions d’usages

  • Evolutif IP40 - IK08 avec porte et IP43 - IK08 avec porte et joint Référence 2KIP43 - Permet la réalisation d'ensembles certifiés selon les normes NF EN 61439-2 et NF EN 61439-3

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    7
  • Type de couverture
    Optionnel
  • Finition du couvercle
    Avec échancrure
  • Profondeur d'encastrement
    110mm
  • Borne de mise à la terre
    Non
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Rail DIN
    Non
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Finition CEM
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Hauteur
    1200mm
  • Largeur
    250mm
  • Profondeur
    150mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Sans halogène
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972591331

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations